• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7017CVUJ74 - SNR

7017CVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring99,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring115,7 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring122,49 mm
a - Abstand Druckkegelspitze25 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,9 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl60,2 kN
C0 - Statische Tragzahl58,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3 kN
f0 - Koeffizient15.881
Axiale Bewegung K Faktor0.98
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,31 kN
Axiale Steifigkeit100 N/µm
Radiale Steifigkeit581 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung16500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung10500 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,227 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,773 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,849 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,925 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,439 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR92 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR92 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR123 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser123 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image