• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7017HVQ16J84 - SNR

7017HVQ16J84

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring99,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring115,7 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring122,49 mm
a - Abstand Druckkegelspitze36 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,9 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl56,9 kN
C0 - Statische Tragzahl55,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3 kN
f0 - Koeffizient16.07
Axiale Bewegung K Faktor0.46
Vorspannungsklasse8
Vorspannung1,5 kN
Axiale Steifigkeit241 N/µm
Radiale Steifigkeit517 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung15000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9800 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,305 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,695 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,863 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,932 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,443 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR92 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR92 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR123 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser123 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image