Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 85 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 22 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 99,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 115,7 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 122,49 mm a - Abstand Druckkegelspitze 36 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,89 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 56,9 kN C0 - Statische Tragzahl 55,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3 kN f0 - Koeffizient 16.07 Axiale Bewegung K Faktor 0.46 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 1,5 kN Axiale Steifigkeit 366 N/µm Radiale Steifigkeit 733 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 15000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 9800 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,305 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,695 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,863 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,932 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,443 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 92 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 92 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 123 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 123 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors