Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7017UADG/GNP42U3G - NTN

7017UADG/GNP42U3G

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring100,2 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring96,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring114,8 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring121,9 mm
a - Abstand Druckkegelspitze36,2 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,9 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl65 kN
C0 - Statische Tragzahl58,5 kN
f0 - Koeffizient16.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung15300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9400 tr/min
VorspannungsklasseGN
Vorspannung0,59 kN
Axiale Steifigkeit262,1 N/µm
Radiale Steifigkeit560 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR92 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR123 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser125,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image