Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7018HVUJ84 - SNR

7018HVUJ84

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring105,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring124,2 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring131,61 mm
a - Abstand Druckkegelspitze39 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse1,15 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl67,8 kN
C0 - Statische Tragzahl65,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,45 kN
f0 - Koeffizient15.942
Axiale Bewegung K Faktor0.45
Vorspannungsklasse8
Vorspannung1,79 kN
Axiale Steifigkeit394 N/µm
Radiale Steifigkeit787 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung14000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9100 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,811 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,189 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,518 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,759 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,441 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR98,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR98,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR131,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser131,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image