Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 24 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 106,9 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 103 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 123,2 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 131 mm a - Abstand Druckkegelspitze 39 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P42 Masse 1,17 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 77,5 kN C0 - Statische Tragzahl 69 kN f0 - Koeffizient 15.9 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 14300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8800 tr/min Vorspannungsklasse GN Vorspannung 0,705 kN Axiale Steifigkeit 280,3 N/µm Radiale Steifigkeit 600 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 98,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 131,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 134,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors