Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7018UCG/GNP42U3G - NTN

7018UCG/GNP42U3G

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring106,9 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring103 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring123,2 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring131,1 mm
a - Abstand Druckkegelspitze27,5 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP42
Masse1,17 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl82 kN
C0 - Statische Tragzahl72,5 kN
f0 - Koeffizient15.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung16300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung10200 tr/min
VorspannungsklasseGN
Vorspannung0,44 kN
Axiale Steifigkeit117,4 N/µm
Radiale Steifigkeit675 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR98,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR131,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser134,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image