• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7019CVUJ84 - SNR

7019CVUJ84

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser145 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring110,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring129,2 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring136,61 mm
a - Abstand Druckkegelspitze28 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse1,2 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl73,5 kN
C0 - Statische Tragzahl73,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,55 kN
f0 - Koeffizient15.878
Axiale Bewegung K Faktor0.93
Vorspannungsklasse8
Vorspannung1,16 kN
Axiale Steifigkeit185 N/µm
Radiale Steifigkeit916 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung14500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9600 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,225 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,775 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,84 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,92 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,439 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR103,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR103,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR136,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser136,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image