Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7019HVUJ84 - SNR

7019HVUJ84

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser145 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring110,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring129,2 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring136,61 mm
a - Abstand Druckkegelspitze40 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse1,2 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl69,6 kN
C0 - Statische Tragzahl69,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,55 kN
f0 - Koeffizient16.066
Axiale Bewegung K Faktor0.44
Vorspannungsklasse8
Vorspannung1,83 kN
Axiale Steifigkeit410 N/µm
Radiale Steifigkeit819 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung13500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8800 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,304 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,696 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,854 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,927 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,443 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR103,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR103,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR136,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser136,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image