Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 95 mm D - Außendurchmesser 145 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 24 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 111,9 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 108 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 128,2 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 136,1 mm a - Abstand Druckkegelspitze 28,2 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P42 Masse 1,22 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 84 kN C0 - Statische Tragzahl 76,5 kN f0 - Koeffizient 15.9 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 15600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 9800 tr/min Vorspannungsklasse GN Vorspannung 0,46 kN Axiale Steifigkeit 122,9 N/µm Radiale Steifigkeit 705 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 103,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 136,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 139,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors