• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7020CVUJ84 - SNR

7020CVUJ84

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring115,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring134,2 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring141,51 mm
a - Abstand Druckkegelspitze29 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse1,25 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl75,3 kN
C0 - Statische Tragzahl77,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,7 kN
f0 - Koeffizient16
Axiale Bewegung K Faktor0.91
Vorspannungsklasse8
Vorspannung1,19 kN
Axiale Steifigkeit192 N/µm
Radiale Steifigkeit954 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung14000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9200 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,718 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,282 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,176 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,088 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,442 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR108,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR108,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR141,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser141,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image