Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 100 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 24 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 116,9 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 113 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 133,2 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 141 mm a - Abstand Druckkegelspitze 41,3 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P42 Masse 1,27 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 81 kN C0 - Statische Tragzahl 76,5 kN f0 - Koeffizient 16.2 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 13100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8100 tr/min Vorspannungsklasse GN Vorspannung 0,74 kN Axiale Steifigkeit 300 N/µm Radiale Steifigkeit 645 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 108,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 141,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 144,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors