Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7021HVUJ74 - SNR

7021HVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser105 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings26 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring122,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring142,2 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring149,84 mm
a - Abstand Druckkegelspitze44 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP4
Masse1,61 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl78 kN
C0 - Statische Tragzahl81,4 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4 kN
f0 - Koeffizient16.195
Axiale Bewegung K Faktor0.42
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,69 kN
Axiale Steifigkeit294 N/µm
Radiale Steifigkeit631 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung12000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7900 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,806 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,194 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,248 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,124 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,446 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR115 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR115 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR150 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser150 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image