• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7021UADG/GNP42U3G - NTN

7021UADG/GNP42U3G

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser105 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings26 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring123,5 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring119,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring141,5 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring150,2 mm
a - Abstand Druckkegelspitze44,1 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP42
Masse1,58 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl95 kN
C0 - Statische Tragzahl89 kN
f0 - Koeffizient16.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung12400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7700 tr/min
VorspannungsklasseGN
Vorspannung0,86 kN
Axiale Steifigkeit320 N/µm
Radiale Steifigkeit680 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR115 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR150 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser154,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image