Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7022CVUJ84 - SNR

7022CVUJ84

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser170 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings28 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring129,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring150,6 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring158,91 mm
a - Abstand Druckkegelspitze33 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP4
Masse1,98 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl95,6 kN
C0 - Statische Tragzahl98,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,45 kN
f0 - Koeffizient15.901
Axiale Bewegung K Faktor0.86
Vorspannungsklasse8
Vorspannung1,51 kN
Axiale Steifigkeit211 N/µm
Radiale Steifigkeit1052 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung12500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8200 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,235 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,765 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,901 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,951 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,44 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR120 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR120 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR160 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser160 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image