Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 110 mm D - Außendurchmesser 170 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 28 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 129,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 150,6 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 158,91 mm a - Abstand Druckkegelspitze 47 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P4 Masse 2 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 90,4 kN C0 - Statische Tragzahl 93,4 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,45 kN f0 - Koeffizient 16.088 Axiale Bewegung K Faktor 0.42 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,79 kN Axiale Steifigkeit 308 N/µm Radiale Steifigkeit 662 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 11500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7500 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,313 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,687 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,915 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,958 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,443 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 120 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 120 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 160 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 160 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors