Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 110 mm D - Außendurchmesser 170 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 28 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 130,2 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 125,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 149,9 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 159,4 mm a - Abstand Druckkegelspitze 32,9 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P42 Masse 1,98 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 116 kN C0 - Statische Tragzahl 106 kN f0 - Koeffizient 15.7 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 13400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8400 tr/min Vorspannungsklasse GN Vorspannung 0,63 kN Axiale Steifigkeit 140,4 N/µm Radiale Steifigkeit 810 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 120 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 160 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 164,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors