Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 120 mm D - Außendurchmesser 180 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 28 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 139,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 160,6 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 168,91 mm a - Abstand Druckkegelspitze 34 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P4 Masse 2,15 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 100 kN C0 - Statische Tragzahl 109 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,75 kN f0 - Koeffizient 16.103 Axiale Bewegung K Faktor 0.84 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,53 kN Axiale Steifigkeit 139 N/µm Radiale Steifigkeit 812 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 11500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7700 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,207 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,793 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,481 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,241 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,444 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 130 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 130 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 170 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 170 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors