Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7024CVUJ84 - SNR

7024CVUJ84

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser120 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings28 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring139,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring160,6 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring168,91 mm
a - Abstand Druckkegelspitze34 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP4
Masse2,13 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl100 kN
C0 - Statische Tragzahl109 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,75 kN
f0 - Koeffizient16.103
Axiale Bewegung K Faktor0.84
Vorspannungsklasse8
Vorspannung1,58 kN
Axiale Steifigkeit227 N/µm
Radiale Steifigkeit1139 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung11500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7700 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,207 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,793 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,481 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,241 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,444 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR130 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR130 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR170 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser170 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image