Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 120 mm D - Außendurchmesser 180 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 28 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 139,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 160,6 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 168,91 mm a - Abstand Druckkegelspitze 49 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P4 Masse 2,13 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 94,8 kN C0 - Statische Tragzahl 103 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,75 kN f0 - Koeffizient 16.268 Axiale Bewegung K Faktor 0.4 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 2,49 kN Axiale Steifigkeit 504 N/µm Radiale Steifigkeit 1013 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 10500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,287 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,713 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,494 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,247 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,447 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 130 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 130 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 170 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 170 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors