Schrägkugellager mit Messingkäfig, innenringgeführt
Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 120 mm |
| D - Außendurchmesser | 180 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 28 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 139 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 139 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 161 mm |
| D2 - Innendurchmesser Außenring | 168,7 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 57,5 mm |
| α - Kontaktwinkel | 30 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 2,47 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 104 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 98,5 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 5,55 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 4800 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3600 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 130 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 170 mm |
| Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser | 174,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 1 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |