Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 120 mm D - Außendurchmesser 180 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 28 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 140,2 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 135,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 159,9 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 169,4 mm a - Abstand Druckkegelspitze 34,2 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P42 Masse 2,11 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 118 kN C0 - Statische Tragzahl 113 kN f0 - Koeffizient 16 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 12500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7800 tr/min Vorspannungsklasse GN Vorspannung 0,635 kN Axiale Steifigkeit 145,2 N/µm Radiale Steifigkeit 840 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 130 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 170 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 174,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors