Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 130 mm D - Außendurchmesser 200 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 33 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 153,9 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 148,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 176,2 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 187,1 mm a - Abstand Druckkegelspitze 38,7 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P42 Masse 3,25 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 148 kN C0 - Statische Tragzahl 144 kN f0 - Koeffizient 15.9 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 11400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7100 tr/min Vorspannungsklasse GN Vorspannung 0,8 kN Axiale Steifigkeit 163,2 N/µm Radiale Steifigkeit 945 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 140 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 190 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 194,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors