Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 140 mm D - Außendurchmesser 210 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 33 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 162,6 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 198,094 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 187,423 mm a - Abstand Druckkegelspitze 57 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P4 Masse 3,42 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 128 kN C0 - Statische Tragzahl 144 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 6,1 kN f0 - Koeffizient 16.235 Axiale Bewegung K Faktor 0.38 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 1,65 kN Axiale Steifigkeit 450 N/µm Radiale Steifigkeit 949 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 9100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,271 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,729 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,383 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,192 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,447 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 150 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 150 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 200 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 200 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors