Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

71900CVUJ74 - SNR

71900CVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser10 mm
D - Außendurchmesser22 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings6 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring13,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring17,8 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring19,33 mm
a - Abstand Druckkegelspitze5 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,01 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2,75 kN
C0 - Statische Tragzahl1,35 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,08 kN
f0 - Koeffizient12.597
Axiale Bewegung K Faktor2.74
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,012 kN
Axiale Steifigkeit12 N/µm
Radiale Steifigkeit73 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung109000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung72000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,426 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,574 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,756 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,378 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,402 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR12,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR12,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR19,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser19,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image