• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

71901CVUJ74 - SNR

71901CVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser24 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings6 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring15,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring19,6 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring21,13 mm
a - Abstand Druckkegelspitze5 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,011 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl3,1 kN
C0 - Statische Tragzahl1,65 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,09 kN
f0 - Koeffizient13.034
Axiale Bewegung K Faktor2.37
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,015 kN
Axiale Steifigkeit15 N/µm
Radiale Steifigkeit88 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung97000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung64000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,361 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,639 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,343 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,672 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,412 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR21,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser21,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image