Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 12 mm D - Außendurchmesser 24 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 6 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 15,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 19,6 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 21,13 mm a - Abstand Druckkegelspitze 5 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,011 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 3,1 kN C0 - Statische Tragzahl 1,65 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,09 kN f0 - Koeffizient 13.034 Axiale Bewegung K Faktor 2.37 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,043 kN Axiale Steifigkeit 24 N/µm Radiale Steifigkeit 122 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 97000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 64000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,361 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,639 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,343 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,672 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,412 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 14,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 14,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 21,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 21,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors