• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

71902CVUJ74 - SNR

71902CVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser28 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings7 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring18,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring24,3 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring25,92 mm
a - Abstand Druckkegelspitze6 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,015 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl4,5 kN
C0 - Statische Tragzahl2,44 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,15 kN
f0 - Koeffizient12.331
Axiale Bewegung K Faktor2.24
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,022 kN
Axiale Steifigkeit18 N/µm
Radiale Steifigkeit107 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung81000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung53000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,341 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,659 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,245 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,623 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,411 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR17,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR17,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR25,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser25,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image