Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 15 mm D - Außendurchmesser 28 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 7 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 18,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 24,3 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 25,92 mm a - Abstand Druckkegelspitze 9 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,015 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 4,25 kN C0 - Statische Tragzahl 2,33 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,15 kN f0 - Koeffizient 12.572 Axiale Bewegung K Faktor 1.04 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,035 kN Axiale Steifigkeit 44 N/µm Radiale Steifigkeit 94 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 74000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 49000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,412 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,588 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,265 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,633 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,416 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 17,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 17,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 25,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 25,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors