Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

71903CVUJ74 - SNR

71903CVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser17 mm
D - Außendurchmesser30 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings7 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring21 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring26,6 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring28,22 mm
a - Abstand Druckkegelspitze7 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,017 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl4,7 kN
C0 - Statische Tragzahl2,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,16 kN
f0 - Koeffizient12.709
Axiale Bewegung K Faktor2.12
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,025 kN
Axiale Steifigkeit20 N/µm
Radiale Steifigkeit117 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung74000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung49000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,872 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,128 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,841 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,921 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,419 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR19,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR19,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR27,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser27,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image