• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

71904HVUJ74 - SNR

71904HVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser37 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings9 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring25,1 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring31,9 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring34,02 mm
a - Abstand Druckkegelspitze11 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,036 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl6,9 kN
C0 - Statische Tragzahl4,4 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,27 kN
f0 - Koeffizient14.266
Axiale Bewegung K Faktor0.88
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,055 kN
Axiale Steifigkeit62 N/µm
Radiale Steifigkeit132 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung56000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung37000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,364 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,636 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,848 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,924 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,424 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR22,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR22,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR34,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser34,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image