Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

71905HVUJ94 - SNR

71905HVUJ94

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser42 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings9 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring30,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring37,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring39,42 mm
a - Abstand Druckkegelspitze12 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,041 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl7,3 kN
C0 - Statische Tragzahl5,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,31 kN
f0 - Koeffizient14.844
Axiale Bewegung K Faktor0.79
Vorspannungsklasse9
Vorspannung0,36 kN
Axiale Steifigkeit138 N/µm
Radiale Steifigkeit261 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung48000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung31000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,421 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,579 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,025 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,513 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,437 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR27,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR27,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR39,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser39,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image