Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

71907CVUJ74 - SNR

71907CVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser55 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings10 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring41,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring48,6 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring51,42 mm
a - Abstand Druckkegelspitze11 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,075 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl10,8 kN
C0 - Statische Tragzahl8,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,45 kN
f0 - Koeffizient15.931
Axiale Bewegung K Faktor1.49
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,055 kN
Axiale Steifigkeit37 N/µm
Radiale Steifigkeit214 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung39000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung26000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,927 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,073 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,984 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,992 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,44 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR39,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR39,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR50,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser50,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image