Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 55 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 10 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 41,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 48,6 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 51,09 mm a - Abstand Druckkegelspitze 15 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,075 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 10,2 kN C0 - Statische Tragzahl 8,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,45 kN f0 - Koeffizient 16.116 Axiale Bewegung K Faktor 0.72 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,26 kN Axiale Steifigkeit 89 N/µm Radiale Steifigkeit 191 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 36000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 23000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,993 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,007 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,998 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,999 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,444 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 39,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 39,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 50,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 50,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors