• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

71908CVUJ74 - SNR

71908CVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring46,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring55,2 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring58,22 mm
a - Abstand Druckkegelspitze13 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,11 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14,3 kN
C0 - Statische Tragzahl11,8 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,65 kN
f0 - Koeffizient15.906
Axiale Bewegung K Faktor1.34
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,075 kN
Axiale Steifigkeit46 N/µm
Radiale Steifigkeit262 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung34000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung23000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,357 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,643 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,915 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,958 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,44 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR44,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR44,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR57,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser57,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image