Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

71908HVUJ84 - SNR

71908HVUJ84

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring46,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring55,2 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring57,77 mm
a - Abstand Druckkegelspitze18 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,11 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl13,6 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,65 kN
f0 - Koeffizient16.093
Axiale Bewegung K Faktor0.65
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,36 kN
Axiale Steifigkeit110 N/µm
Radiale Steifigkeit233 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung31000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung21000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,428 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,572 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,929 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,965 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,444 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR44,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR44,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR57,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser57,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image