Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

71909CVUJ74 - SNR

71909CVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser68 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring52,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring60,7 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring63,62 mm
a - Abstand Druckkegelspitze14 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,128 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14,6 kN
C0 - Statische Tragzahl12,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,69 kN
f0 - Koeffizient16.195
Axiale Bewegung K Faktor1.29
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,08 kN
Axiale Steifigkeit48 N/µm
Radiale Steifigkeit276 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung31000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung20000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,914 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,086 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,793 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,397 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,446 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR49,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR49,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR63,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser63,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image