Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 68 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 12 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 52,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 60,7 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 63,62 mm a - Abstand Druckkegelspitze 19 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,128 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 13,7 kN C0 - Statische Tragzahl 12 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,69 kN f0 - Koeffizient 16.355 Axiale Bewegung K Faktor 0.62 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,12 kN Axiale Steifigkeit 113 N/µm Radiale Steifigkeit 241 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 28000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 18500 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,981 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,019 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,805 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,403 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,449 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 49,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 49,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 63,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 63,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors