• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

71910CVUJ74 - SNR

71910CVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring56,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring65,2 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring68,02 mm
a - Abstand Druckkegelspitze14 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,129 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14,8 kN
C0 - Statische Tragzahl13,4 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,72 kN
f0 - Koeffizient16.386
Axiale Bewegung K Faktor1.26
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,08 kN
Axiale Steifigkeit50 N/µm
Radiale Steifigkeit286 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung29000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung19000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,444 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,556 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)9,509 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,755 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,45 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR54,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR54,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR67,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser67,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image