Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 13 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 63,1 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 71,9 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 75,19 mm a - Abstand Druckkegelspitze 16 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,181 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 18,3 kN C0 - Statische Tragzahl 16,9 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,91 kN f0 - Koeffizient 16.346 Axiale Bewegung K Faktor 1.24 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,28 kN Axiale Steifigkeit 86 N/µm Radiale Steifigkeit 433 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 26000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 17000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,427 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,573 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,35 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,675 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,449 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 60,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 60,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 74,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 74,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors