Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

71911HVUJ74 - SNR

71911HVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring63,1 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring71,9 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring75,19 mm
a - Abstand Druckkegelspitze22 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,181 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl17,2 kN
C0 - Statische Tragzahl16 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,91 kN
f0 - Koeffizient16.496
Axiale Bewegung K Faktor0.59
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,15 kN
Axiale Steifigkeit128 N/µm
Radiale Steifigkeit275 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung24000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung15500 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,493 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,507 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)9,362 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,681 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,452 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR60,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR60,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR74,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser74,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image