Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 13 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 63,1 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 71,9 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 75,19 mm a - Abstand Druckkegelspitze 22 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,181 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 17,2 kN C0 - Statische Tragzahl 16 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,91 kN f0 - Koeffizient 16.496 Axiale Bewegung K Faktor 0.59 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,44 kN Axiale Steifigkeit 192 N/µm Radiale Steifigkeit 387 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 24000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 15500 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,493 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,507 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,362 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,681 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,452 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 60,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 60,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 74,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 74,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors