Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

71913CVUJ84 - SNR

71913CVUJ84

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring73,1 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring81,9 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring85,19 mm
a - Abstand Druckkegelspitze17 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,21 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,4 kN
C0 - Statische Tragzahl19,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,04 kN
f0 - Koeffizient16.66
Axiale Bewegung K Faktor1.14
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,3 kN
Axiale Steifigkeit96 N/µm
Radiale Steifigkeit487 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung23000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung15000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,932 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,069 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)10,762 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)5,381 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,455 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR70,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR70,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR84,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser84,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image