Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 13 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 73,1 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 81,9 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 85,19 mm a - Abstand Druckkegelspitze 25 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,21 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 18,2 kN C0 - Statische Tragzahl 18,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,04 kN f0 - Koeffizient 16.792 Axiale Bewegung K Faktor 0.54 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,47 kN Axiale Steifigkeit 214 N/µm Radiale Steifigkeit 432 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 21000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 13500 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,998 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,003 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,773 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 5,387 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,458 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 70,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 70,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 84,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 84,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors