Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

71914HVUJ84 - SNR

71914HVUJ84

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring80,1 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring89,9 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring93,49 mm
a - Abstand Druckkegelspitze28 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,34 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl22,4 kN
C0 - Statische Tragzahl23 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,32 kN
f0 - Koeffizient16.764
Axiale Bewegung K Faktor0.5
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,59 kN
Axiale Steifigkeit247 N/µm
Radiale Steifigkeit494 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung19000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung12500 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,984 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,016 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)10,631 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)5,316 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,458 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR75,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR75,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR94,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser94,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image