Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 89,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 100,75 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 105,08 mm a - Abstand Druckkegelspitze 21 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,37 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 34,4 kN C0 - Statische Tragzahl 36,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,94 kN f0 - Koeffizient 16.474 Axiale Bewegung K Faktor 0.98 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,18 kN Axiale Steifigkeit 83 N/µm Radiale Steifigkeit 486 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 18500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 12000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,289 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,711 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,88 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,94 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,452 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 84,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 84,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 105,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 105,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors