Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 10 mm D - Außendurchmesser 30 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 9 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 16 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 24,45 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 26,09 mm a - Abstand Druckkegelspitze 7 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,03 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 7,4 kN C0 - Statische Tragzahl 3,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,21 kN f0 - Koeffizient 12.343 Axiale Bewegung K Faktor 2.25 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,04 kN Axiale Steifigkeit 23 N/µm Radiale Steifigkeit 129 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 82000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 53000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,66 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,34 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,346 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,673 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,366 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 14,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 14,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 25,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 25,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors