• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7201CG1UJ74 - SNR

7201CG1UJ74

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser32 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings10 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring18,31 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring26,02 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring28,55 mm
a - Abstand Druckkegelspitze8 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,037 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl8,3 kN
C0 - Statische Tragzahl4,15 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,19 kN
f0 - Koeffizient12.1
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,042 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,693 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,307 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,443 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,722 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,369 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR16,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR16,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR27,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser27,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image