Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7201HG1UJ74 - SNR

7201HG1UJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser32 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings10 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring18,31 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring26,02 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring28,55 mm
a - Abstand Druckkegelspitze10 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,037 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl8 kN
C0 - Statische Tragzahl4 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,23 kN
f0 - Koeffizient12.513
Axiale Bewegung K Faktor1.03
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,07 kN
Axiale Steifigkeit56 N/µm
Radiale Steifigkeit120 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung66000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung43000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,774 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,226 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,473 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,737 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,377 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR16,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR16,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR27,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser27,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image