Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 12 mm D - Außendurchmesser 32 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 10 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 18,31 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 26,02 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 28,55 mm a - Abstand Druckkegelspitze 10 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,037 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 8 kN C0 - Statische Tragzahl 4 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,23 kN f0 - Koeffizient 12.513 Axiale Bewegung K Faktor 1.03 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,2 kN Axiale Steifigkeit 85 N/µm Radiale Steifigkeit 167 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 66000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 43000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,774 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,226 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,473 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,737 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,377 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 16,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 16,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 27,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 27,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors